IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a chiavistello
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
Chiave in acciaio
1.1191
B=Lunghezza filettatura
50
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
60
Classe di resistenza
8.8
D1
32
K
20
S
12,5
Sistema di fissaggio
leva

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
Trattato termicamente a 8.8 e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche