{"product":{"productId":"agid.4174","price":20.83,"name":"VITE A CHIAVISTELLO D=M10 L=50 ACCIAIODA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Vite a chiavistello
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Elemento di fissaggio per semplici applicazioni di chiusura
Unità di vendita
20,83 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a chiavistello
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
Chiave in acciaio
1.1191
B=Lunghezza filettatura
40
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
50
Classe di resistenza
8.8
D1
28
K
16
S
10,5
Sistema di fissaggio
leva
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
Trattato termicamente a 8.8 e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.