{"product":{"productId":"agid.4171","price":16.15,"name":"CHIUSURA ARTICOLATA CON MOLLA DICOMPRESS., ACCIAIO DA BONIFICA BRUNITO,L=80, B=14"},"currency":"EUR"}
Chiusura articolata
with compression spring
acciaio da bonifica
brunito
- Elemento di chiusura per coperchi e sportelli
- Nasello a scatto temprato
Unità di vendita
16,15 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Chiusura articolata
Versione 1
with compression spring
DIN
DIN 6310
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
Chiave in acciaio
1.2067
L=Lunghezza
80
B
14
D
6
D1
8
H
15
H1
9
H2
14
H3
7
L1
30
L2
22
L3
5
L4
14
L5
23
L6
60
M
5
R
4
T
5
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.2067.
Versione
brunite, naso a scatto temprato (vedere superficie in grigio).
Nota
Le molle sono comprese. Dimensioni molla:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.