IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa bombata
Versione 1
con profilo
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
15,8
D1=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza gambo
16,2
D2
22
D3
14
K
9
Sistema di fissaggio
intaglio

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche