IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a spallamento esagonale
Versione 1
with long thread
Tipo di prodotto
Vite
DIN
simile a DIN 609
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro
17
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
90
SW=Apertura chiave
24
E
26,17
K
10
Lg max.
64
Ls min.
59,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Classe di resistenza 8.8, brunito. Diametro del gambo rettificato.
Nota
Le viti a spallamento vengono utilizzate quando il collegamento a vite deve sostenere forze trasversali o quando la posizione reciproca dei pezzi deve essere fissata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche