{"product":{"productId":"agid.4165","price":1.64,"name":"VITE A SPALLAMENTO ESAG. CON PERNOFILETT. LUNGO SIMILE A DIN609, D1=9,D=M08, L=50, SW=13, ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Vite a spallamento esagonale
with long thread
acciaio
brunito
- Per il fissaggio della posizione dei pezzi da lavorare
- Stelo rettificato
Unità di vendita
1,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a spallamento esagonale
Versione 1
with long thread
Tipo di prodotto
Vite
DIN
simile a DIN 609
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro
9
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
50
SW=Apertura chiave
13
E
14,38
K
5,3
Lg
max.
36,6
Ls
min.
33
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Classe di resistenza 8.8, brunito. Diametro del gambo rettificato.
Nota
Le viti a spallamento vengono utilizzate quando il collegamento a vite deve sostenere forze trasversali o quando la posizione reciproca dei pezzi deve essere fissata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.