{"product":{"productId":"agid.27418","price":1.1,"name":"VITE A SPALLAMENTO CON PROFILO ÄHNLICHISO7379, D1=8, L1=16, B=11, M06, SW=4,ACCIAIO 12.9 TRATTATO TERMICAMENTE"},"currency":"EUR"}
Vite a spallamento
con profilo
acciaio
trattato termicamente
- Idonei ai compiti più diversi
- Semplificano costruzioni complicate
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
- Stelo rettificato
Unità di vendita
1,10 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a spallamento
Versione 1
con profilo
Tipo di prodotto
Vite
ISO
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
trattato termicamente
B=Lunghezza filettatura
11
D1=Diametro
8
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
27
SW=Apertura chiave
4
Classe di resistenza
12.9
D
M6
D2
13
K
5,5
L1
16
Sistema di fissaggio
esagono incassato
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Classe di resistenza 12.9. Diametro del gambo rettificato, non trattato.
Acciaio inox non trattato o acciaio trattato termicamente.
Acciaio inox non trattato o acciaio trattato termicamente.
Nota
Le viti a spallamento con profilo offrono più possibilità di utilizzo delle normali viti: sono un ”elemento di costruzione” per molteplici applicazioni. Spesso sono la soluzione più economica, poiché semplificano le costruzioni complesse. Le viti a spallamento contribuiscono nei processi di razionalizzazione oggi così importanti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.