IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a spallamento
Versione 1
con profilo
Tipo di prodotto
Vite
ISO
-
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
trattato termicamente
B=Lunghezza filettatura
8
D1=Diametro
5
G=filettatura / per filettatur
M4
L=Lunghezza
16
SW=Apertura chiave
2,5
Classe di resistenza
12.9
D
M4
D2
9
K
4
L1
8
Sistema di fissaggio
esagono incassato

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Classe di resistenza 12.9. Diametro del gambo rettificato, non trattato.
Acciaio inox non trattato o acciaio trattato termicamente.
Nota
Le viti a spallamento con profilo offrono più possibilità di utilizzo delle normali viti: sono un ”elemento di costruzione” per molteplici applicazioni. Spesso sono la soluzione più economica, poiché semplificano le costruzioni complesse. Le viti a spallamento contribuiscono nei processi di razionalizzazione oggi così importanti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche