IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a spallamento
Forma
B
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
Superficie componente
rettificato
B=Lunghezza filettatura
22
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
45
SW=Apertura chiave
10
A
12
C
18
C Ø per vite a spallamento
12 H7
Coppia di serraggio max. Nm
88
D
M12
K
12
Sistema di fissaggio
esagono incassato

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Accoppiamento preciso rettificato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche