{"product":{"productId":"agid.4156","price":3.23,"name":"VITE A TESTA PIANA CON INTAGLIO DIN923,D1=M10, ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa piana
with slot
acciaio
brunito
- La loro forma permette collegamenti mobili
Unità di vendita
3,23 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa piana
Versione 1
with slot
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 923
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
13,5
D1=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
Classe di resistenza
5.8
D2
20
D3
13
K
4,6
L
16 +0,2/+0,1
Sistema di fissaggio
intaglio
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, classe di resistenza 5.8.
Nota
Compatibile con rondelle girevoli 07520.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.