IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa piana
Versione 1
with slot
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 923
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
11
D1=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
Classe di resistenza
5.8
D2
16
D3
10
K
3,8
L
12 +0,2/+0,1
Sistema di fissaggio
intaglio

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, classe di resistenza 5.8.
Nota
Compatibile con rondelle girevoli 07520.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche