{"product":{"productId":"agid.4156","price":1.47,"name":"VITE A TESTA PIANA CON INTAGLIO DIN923,D1=M06, ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa piana
with slot
acciaio
brunito
- La loro forma permette collegamenti mobili
Unità di vendita
1,47 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa piana
Versione 1
with slot
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 923
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
9
D1=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
Classe di resistenza
5.8
D2
13
D3
8
K
3,1
L
10 +0,15/+0,07
Sistema di fissaggio
intaglio
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, classe di resistenza 5.8.
Nota
Compatibile con rondelle girevoli 07520.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.