{"product":{"productId":"agid.4153","price":15.1,"name":"RONDELLA DISTANZIALE RETTIFICATOACCIAIO DA BONIFICA D1=16,5"},"currency":"EUR"}
Rondella distanziale
rettificato
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Dimensione in altezza rettificata
- Maggiore resistenza
Unità di vendita
15,10 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella distanziale
Versione 1
rettificato
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro interno
16,5
D2=Diametro esterno
50
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
5
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota
Con lo spessore è possibile modificare l'intervallo di serraggio dei ganci di serraggio e loro controparti. Se tra il corpo base e il recettore dei ganci di serraggio o un cilindro per regolare l'altezza viene posto uno spessore, si evita di danneggiare la superficie di appoggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.