IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondelle di spessoramento
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 988
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
13
D2=Diametro esterno
19
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
0,1
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con le rondelle di spessoramento è possibile ridurre notevolmente un gioco assiale esistente. Esse sono disponibili con uno spessore a partire da 0,1 mm e possono essere combinate tra di loro per ottenere diversi spessori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche