{"product":{"productId":"agid.4150","price":18.31,"name":"RONDELLA GIREVOLE, D3=6 ACCIAIO DABONIFICA"},"currency":"EUR"}
Rondella girevole
acciaio da bonifica
nitrurate e brunite
- Smontabili senza rimuovere completamente la vite
- Imperdibile
Unità di vendita
18,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella girevole
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 6371
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
nitrurate e brunite
Chiave in acciaio
1.0760
D2=Diametro esterno
38
G=filettatura / per filettatur
M9
H=Altezza
9,8
B
7,5
D1
9
D3
6
F
3
L1
19,6
L2
11
L3
29
L4
19
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.0760.
Versione
nitrurato e brunito.
Nota
07520-14 non è previsto sulla tabella di unificazione ufficiale. Per le viti a testa piana idonee vedere 07530.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.