{"product":{"productId":"agid.34241","price":32.21,"name":"RONDELLA SFERICA COMPENS., D1=20,D2=45, ACCIAIO INOX 1.4305 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Rondella sferica di compensazione
acciaio inox
grezzo
- Posizionamento esatto in caso di montaggio di superfici inclinate
- Angolo di inclinazione fino a 4°
- Nessuna caduta a pezzi, le parti superiore e inferiore sono bloccate
Unità di vendita
32,21 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella sferica di compensazione
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Diametro interno
20
D2=Diametro esterno
45
G=filettatura / per filettatur
M20
H=Altezza
12,5
D
40
D3
30
H1
9
Sistema di fissaggio
foro
α
4°
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.7225. Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
La rondella di compensazione a sfera consente un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Per inclinazioni trasversali D3 > 1° si consiglia per un appoggio uniforme delle viti l'impiego di un'ulteriore rondella di compensazione a sfera. Le parti superiore e inferiore non possono separarsi, sono unite.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.