IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella sferica di compensazione
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
passivate blu
Chiave in acciaio
1.7225
D1=Diametro interno
13
D2=Diametro esterno
32
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
10
D
30
D3
20
H1
6,2
Sistema di fissaggio
foro
α

Descrizione

Materiale

Acciaio 1.7225. Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota
La rondella di compensazione a sfera consente un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Per inclinazioni trasversali D3 > 1° si consiglia per un appoggio uniforme delle viti l'impiego di un'ulteriore rondella di compensazione a sfera. Le parti superiore e inferiore non possono separarsi, sono unite.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche