{"product":{"productId":"agid.34241","price":18.06,"name":"RONDELLA SFERICA COMPENS., D1=8,5,D2=25, ACCIAIO 1.7225 PASSIVATE BLU"},"currency":"EUR"}
Rondella sferica di compensazione
acciaio
passivate blu
- Posizionamento esatto in caso di montaggio di superfici inclinate
- Angolo di inclinazione fino a 4°
- Nessuna caduta a pezzi, le parti superiore e inferiore sono bloccate
Unità di vendita
18,06 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella sferica di compensazione
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
passivate blu
Chiave in acciaio
1.7225
D1=Diametro interno
8,5
D2=Diametro esterno
25
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
8
D
23
D3
15
H1
5,5
Sistema di fissaggio
foro
α
4°
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.7225. Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
La rondella di compensazione a sfera consente un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Per inclinazioni trasversali D3 > 1° si consiglia per un appoggio uniforme delle viti l'impiego di un'ulteriore rondella di compensazione a sfera. Le parti superiore e inferiore non possono separarsi, sono unite.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.