{"product":{"productId":"agid.4144","price":12.68,"name":"RONDELLA CONICA, FORMA:G ACCIAIO DABONIFICA D1=35"},"currency":"EUR"}
Rondella conica
acciaio da bonifica
trattato termicamente
- Per la compensazione di dislivelli
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
12,68 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella conica
Forma
G
Tipo di prodotto
Rondella conica
DIN
DIN 6319
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattato termicamente
D1=Diametro interno
35
D2=Diametro esterno
68
G=filettatura / per filettatur
M30
H=Altezza
12
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
269
D5
49
H2
19,7
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox.
Versione
Acciaio da bonifica, bonificato (350 + 80) HV 30.
Acciaio inox, grezzo.
Acciaio inox, grezzo.
Nota
Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.