{"product":{"productId":"agid.4144","price":37.69,"name":"RONDELLA CONICA, FORMA:D ACCIAIOCEMENTAZIONE D1=65"},"currency":"EUR"}
Rondella conica
acciaio da cementazione
cementato
- Per la compensazione di dislivelli
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
37,69 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella conica
Forma
D
Tipo di prodotto
Rondella conica
DIN
DIN 6319
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
cementato
D1=Diametro interno
65
D2=Diametro esterno
103
H=Altezza
25
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
960
D5
92
H2
39,7
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione o acciaio inox.
Versione
Acciaio da cementazione, cementato, trattato con fosfato di manganese.
Profondità di cementazione Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Durezza superficiale (550 + 100) HV 10
acciaio inox, non trattato.
Profondità di cementazione Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Durezza superficiale (550 + 100) HV 10
acciaio inox, non trattato.
Nota
Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.