{"product":{"productId":"agid.4144","price":10.7,"name":"RONDELLA CONICA, FORMA:D ACCIAIOCEMENTAZIONE D1=42"},"currency":"EUR"}
Rondella conica
acciaio da cementazione
cementato
- Per la compensazione di dislivelli
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
10,70 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella conica
Forma
D
Tipo di prodotto
Rondella conica
DIN
DIN 6319
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
cementato
D1=Diametro interno
42
D2=Diametro esterno
68
G=filettatura / per filettatur
M36
H=Altezza
15
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
394
D5
60
H2
23,5
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione o acciaio inox.
Versione
Acciaio da cementazione, cementato, trattato con fosfato di manganese.
Profondità di cementazione Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Durezza superficiale (550 + 100) HV 10
acciaio inox, non trattato.
Profondità di cementazione Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Durezza superficiale (550 + 100) HV 10
acciaio inox, non trattato.
Nota
Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.