IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella conica
Forma
G
Tipo di prodotto
Rondella conica
DIN
DIN 6319
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
35
D2=Diametro esterno
68
G=filettatura / per filettatur
M30
H=Altezza
12
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
191
D5
49
H2
19,7
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox.
Versione
Acciaio da bonifica, bonificato (350 + 80) HV 30.
Acciaio inox, grezzo.
Nota
Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche