{"product":{"productId":"agid.4144","price":2.59,"name":"RONDELLA CONICA, FORMA:G ACCIAIO INOXD1=9,6"},"currency":"EUR"}
Rondella conica
acciaio inox
grezzo
- Per la compensazione di dislivelli
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
2,59 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella conica
Forma
G
Tipo di prodotto
Rondella conica
DIN
DIN 6319
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
9,6
D2=Diametro esterno
24
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
5
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
12
D5
14,5
H2
7,1
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o acciaio inox.
Versione
Acciaio da bonifica, bonificato (350 + 80) HV 30.
Acciaio inox, grezzo.
Acciaio inox, grezzo.
Nota
Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.