IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella conica
Forma
D
Tipo di prodotto
Rondella conica
DIN
DIN 6319
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
28
D2=Diametro esterno
44
G=filettatura / per filettatur
M24
H=Altezza
9,5
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
105
D5
37
H2
15,2
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione o acciaio inox.
Versione
Acciaio da cementazione, cementato, trattato con fosfato di manganese.
Profondità di cementazione Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Durezza superficiale (550 + 100) HV 10

acciaio inox, non trattato.
Nota
Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche