{"product":{"productId":"agid.4144","price":59.69,"name":"RONDELLA CONCAVA, FORMA:C ACCIAIO INOXD1=50"},"currency":"EUR"}
Rondella concava
acciaio inox
grezzo
- Per la compensazione di dislivelli
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
59,69 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella concava
Forma
C
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 6319
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
50
D2=Diametro esterno
92
G=filettatura / per filettatur
M48
H=Altezza
21
H1
8
R1
67
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione o acciaio inox.
Versione
Acciaio da cementazione, cementato, trattato con fosfato di manganese.
Profondità di cementazione Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Durezza superficiale (550 + 100) HV 10
acciaio inox, non trattato.
Profondità di cementazione Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Durezza superficiale (550 + 100) HV 10
acciaio inox, non trattato.
Nota
Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle concave modello G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.