IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Amplificatore forza di serraggio
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro interno
12
D2=Diametro esterno
35
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
8
Capacità di carico dinamica N
9900
Capacità di carico statica N
29000
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Alloggiamento del cuscinetto in acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Il moltiplicatore della forza di serraggio viene usato generalmente in combinazione con elementi di serraggio. Con l'unità di supporto integrata, composta da una corona ad aghi assiale e due rondelle assiali per cuscinetto, è possibile ottenere una forza di serraggio doppia con la stessa lunghezza di leva.
Vantaggi
Con la superficie di appoggio fissa il componente viene protetto.
La maggiore forza di precarico comporta una minore tendenza all'inserimento nella filettatura.

Come elementi di serraggio possono essere utilizzati ad es. maniglie a leva, impugnature a galletto e pomelli a lobi, pomelli zigrinati o viti a testa esagonale e cilindrica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche