{"product":{"productId":"agid.4141","price":44.98,"name":"ROSETTA APERTA ACCIAIO DA BONIFICA, B=31"},"currency":"EUR"}
Rosetta aperta
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Smontabili senza rimuovere completamente la vite
Unità di vendita
44,98 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rosetta aperta
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 6372
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza intaglio
31
D1=Diametro interno
31
D2=Diametro esterno
90
G=filettatura / per filettatur
M30
H=Altezza
18
D3
65
L
2
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
1) Zigrinatura sx/dx
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.