IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rosetta aperta
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 6372
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza intaglio
21
D1=Diametro interno
21
D2=Diametro esterno
64
G=filettatura / per filettatur
M20
H=Altezza
14
D3
45
L
2
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
1) Zigrinatura sx/dx
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche