{"product":{"productId":"agid.4141","price":16.02,"name":"ROSETTA APERTA ACCIAIO DA BONIFICA, B=17"},"currency":"EUR"}
Rosetta aperta
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Smontabili senza rimuovere completamente la vite
Unità di vendita
16,02 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rosetta aperta
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 6372
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza intaglio
17
D1=Diametro interno
17
D2=Diametro esterno
56
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
12
D3
37
L
1,8
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
1) Zigrinatura sx/dx
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.