{"product":{"productId":"agid.4138","price":0.92,"name":"PULEGGIA INTERMEDIA D1=4,3, D2=16, H=3,G=M04, ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Puleggia intermedia
acciaio
brunito
- Fissaggio assiale e bloccaggio per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Rondelle in acciaio come contropezzo per magneti
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
0,92 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Puleggia intermedia
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
Chiave in acciaio
1.0715
D1=Diametro interno
4,3
D2=Diametro esterno
16
G=filettatura / per filettatur
M4
H=Altezza
3
D3
8,4
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le rondelle con foro svasato possono essere usate insieme alle viti a testa svasata DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642 sul lato anteriore delle estremità dell'albero per il fissaggio assiale e il bloccaggio di volantini e manovelle con cava per linguette di aggiustamento.
Le rondelle con foro svasato possono essere utilizzate con i volantini 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 e le manovelle 06500, 06502.
Le pulegge intermedie in acciaio possono essere usate come controparte di magneti.
Le rondelle con foro svasato possono essere utilizzate con i volantini 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 e le manovelle 06500, 06502.
Le pulegge intermedie in acciaio possono essere usate come controparte di magneti.
Nota disegno
D3 = per vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642
1) Vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642
2) Rondella a foro svasato
3) Volantino
4) Albero
1) Vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642
2) Rondella a foro svasato
3) Volantino
4) Albero
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.