{"product":{"productId":"agid.35829","price":1.79,"name":"MOLLA A TAZZA DIN EN16983, D1=20,4,D2=40, E=2,25, H=3,15, H1=0,9, ACCIAIOFOFATIZZATO E LUBRIFICATO"},"currency":"EUR"}
Molla a tazza
acciaio
fosfatizzato e lubrificato
- Adatto per pacchetti molle
- Elevata forza elastica con deflessione della molla breve
Unità di vendita
1,79 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Molla a tazza
Tipo di prodotto
Rondella
DIN EN
DIN EN16983
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
fosfatizzato e lubrificato
D1=Diametro interno
20,4
D2=Diametro esterno
40
G=filettatura / per filettatur
M20
H=Altezza
3,15
E
2,25
F
N
2336
H1
0,9
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Acciaio inox.
Acciaio inox.
Versione
Fosfatizzato e oliato.
Nota
Se la molla a tazza è montata in parallelo, la forza elastica totale è data dalla somma della forza elastica delle singole molle a tazza. Ciò equivale a un'elevata forza elastica con deflessione breve.
Se la molle a tazza è montata a colonna, la forza elastica delle singole molla equivale alla forza elastica dell'intera colonna. Ciò equivale a una scarsa forza elastica con deflessione ampia.
Se la molle a tazza è montata a colonna, la forza elastica delle singole molla equivale alla forza elastica dell'intera colonna. Ciò equivale a una scarsa forza elastica con deflessione ampia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.