{"product":{"productId":"agid.35829","price":0.6,"name":"MOLLA A TAZZA DIN EN16983, D1=7,2,D2=14, E=0,8, H=1,1, H1=0,3, ACCIAIOFOFATIZZATO E LUBRIFICATO"},"currency":"EUR"}
Molla a tazza
acciaio
fosfatizzato e lubrificato
- Adatto per pacchetti molle
- Elevata forza elastica con deflessione della molla breve
Unità di vendita
0,60 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Molla a tazza
Tipo di prodotto
Rondella
DIN EN
DIN EN16983
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
fosfatizzato e lubrificato
D1=Diametro interno
7,2
D2=Diametro esterno
14
G=filettatura / per filettatur
M7
H=Altezza
1,1
E
0,8
F
N
283,8
H1
0,3
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Acciaio inox.
Acciaio inox.
Versione
Fosfatizzato e oliato.
Nota
Se la molla a tazza è montata in parallelo, la forza elastica totale è data dalla somma della forza elastica delle singole molle a tazza. Ciò equivale a un'elevata forza elastica con deflessione breve.
Se la molle a tazza è montata a colonna, la forza elastica delle singole molla equivale alla forza elastica dell'intera colonna. Ciò equivale a una scarsa forza elastica con deflessione ampia.
Se la molle a tazza è montata a colonna, la forza elastica delle singole molla equivale alla forza elastica dell'intera colonna. Ciò equivale a una scarsa forza elastica con deflessione ampia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.