IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Molla a tazza
Tipo di prodotto
Rondella
DIN EN
DIN EN16983
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatizzato e lubrificato
D1=Diametro interno
6,2
D2=Diametro esterno
12,5
G=filettatura / per filettatur
M6
H=Altezza
0,85
E
0,5
F N
120
H1
0,35
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Acciaio per molle.
Acciaio inox.
Versione
Fosfatizzato e oliato.
Nota
Se la molla a tazza è montata in parallelo, la forza elastica totale è data dalla somma della forza elastica delle singole molle a tazza. Ciò equivale a un'elevata forza elastica con deflessione breve.
Se la molle a tazza è montata a colonna, la forza elastica delle singole molla equivale alla forza elastica dell'intera colonna. Ciò equivale a una scarsa forza elastica con deflessione ampia.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche