IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Copiglia elastica
Forma
E
Tipo di prodotto
connettore
DIN
simile a DIN 11024
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4310
D1=Diametro del filo
3
D3=Diametro alloggiamento
3,5
D4=per perni Ø
16-18
D2
16
L1
60
L2
34
Tipo di forma
con passo semplice

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi. Esse sono montabili facilmente e sono riutilizzabili. Le estremità sono levigate e prive di sbavature.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche