{"product":{"productId":"agid.18383","price":4.05,"name":"COPIGLIA ELASTICA SIMILE A DIN11024,FORMA:D CON PASSO DOPPIO, D1=7, D3=8,D4=45-56, ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Copiglia elastica
DIN 11024
acciaio
zincato
- Per il fissaggio di perni e assi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica agraria
- Montaggio semplice
- Riutilizzabile
- Acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
4,05 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Copiglia elastica
Forma
D
Versione 1
DIN 11024
Tipo di prodotto
connettore
DIN
simile a DIN 11024
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro del filo
7
D3=Diametro alloggiamento
8
D4=per perni
Ø
45-56
D2
30
L1
150
L2
63
Tipo di forma
con passo doppio
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi. Esse sono montabili facilmente e sono riutilizzabili. Le estremità sono levigate e prive di sbavature.
Le copiglie elastiche a doppia spira sono caratterizzate da una linea caratteristica più piatta e sono quindi più semplici da montare. Grazie alla doppia spira un cavetto di tenuta è fissabile in modo più sicuro contro l'eventuale perdita.
Le copiglie elastiche a doppia spira sono caratterizzate da una linea caratteristica più piatta e sono quindi più semplici da montare. Grazie alla doppia spira un cavetto di tenuta è fissabile in modo più sicuro contro l'eventuale perdita.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.