IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Copiglia
Tipo di prodotto
Copiglia
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Diametro del foro
4
A min.
2
B
8
C max.
7,4
D1 max.
3,7
L
20
per viti
14-20
per Ø perno
12-17

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4310.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le copiglie vengono utilizzate come elemento di fissaggio nella costruzione di macchine e veicoli, soprattutto per il fissaggio di dadi a corona. Il fissaggio avviene tramite l'inserimento della copiglia nel foro, piegandone successivamente le estremità.

Le copiglie sono accorciabili. La lunghezza della copiglia dovrebbe essere indicativamente circa il doppio della lunghezza del foro.

Poiché in fase di fissaggio e di sbloccaggio la struttura del materiale cambia, non è possibile riutilizzare le copiglie una volta smontate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche