{"product":{"productId":"agid.4132","price":0.95,"name":"CIRCLIP PER FORO DIN472, D1=19, ACCIAIOINOX LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Circlip
for bores
acciaio inox
grezzo
- Elementi di sicurezza per fori
- Trasmissione di elevate forze assiali
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
0,95 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Circlip
Versione 1
for bores
Tipo di prodotto
ring
DIN
DIN 472
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4122
D1=Per diametro
19
H=Altezza
1
A
4,1
B
2,2
D2
20
D3
20,5
D4
10,4
D5
2
M
1,1
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.
Versione
Acciaio per molle, fosfatizzato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Gli anelli di fermo DIN 472 sono elementi di sicurezza per fori con uso universale. Possono sopportare elevate forze assiali tra l'elemento meccanico (come il cuscinetto volvente) e la cava in cui è montato l'anello.
Nota disegno
1) Spazio di installazione
2) In conformità alla norma DIN, la configurazione dell'apertura non deve necessariamente corrispondere alla rappresentazione indicata con D1≤9 mm. Fanno fede le dimensioni indicate nella tabella.
2) In conformità alla norma DIN, la configurazione dell'apertura non deve necessariamente corrispondere alla rappresentazione indicata con D1≤9 mm. Fanno fede le dimensioni indicate nella tabella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.