IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Circlip
Versione 1
for bores
Tipo di prodotto
ring
DIN
DIN 472
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatizzato
D1=Per diametro
12
H=Altezza
1
A
3,4
B
1,7
D2
12,5
D3
13
D4
4,9
D5
1,5
M
1,1

Descrizione

Materiale
Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.
Versione
Acciaio per molle, fosfatizzato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Gli anelli di fermo DIN 472 sono elementi di sicurezza per fori con uso universale. Possono sopportare elevate forze assiali tra l'elemento meccanico (come il cuscinetto volvente) e la cava in cui è montato l'anello.
Nota disegno
1) Spazio di installazione

2) In conformità alla norma DIN, la configurazione dell'apertura non deve necessariamente corrispondere alla rappresentazione indicata con D1≤9 mm. Fanno fede le dimensioni indicate nella tabella.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche