IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Circlip
Versione 1
for shafts
Tipo di prodotto
ring
DIN
DIN 471
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatizzato
D1=Per diametro
75
H=Altezza
2,5
A
8,4
B
7
D2
72
D3
70,5
D4
92,7
D5
3
M
2,65

Descrizione

Materiale
Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.
Versione
Acciaio per molle, fosfatizzato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Gli anelli di fermo DIN 471 sono elementi di sicurezza per alberi montabili assialmente e con uso universale. Possono sopportare elevate forze assiali tra l'elemento meccanico (come il cuscinetto volvente) e la cava in cui è montato l'anello.
Nota disegno
1) Spazio di installazione

2) In conformità alla norma DIN, la configurazione dell'apertura non deve necessariamente corrispondere alla rappresentazione indicata con D1≤9 mm. Fanno fede le dimensioni indicate nella tabella.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche