{"product":{"productId":"agid.4129","price":0.37,"name":"CIRCLIP PER ALBERI DIN471, D1=20ACCIAIO FOSFATIZZATO"},"currency":"EUR"}
Circlip
for shafts
acciaio
fosfatizzato
- Elementi montabili assialmente per alberi
- Trasmissione di elevate forze assiali
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
0,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Circlip
Versione 1
for shafts
Tipo di prodotto
ring
DIN
DIN 471
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
fosfatizzato
D1=Per diametro
20
H=Altezza
1,2
A
4
B
2,6
D2
19
D3
18,5
D4
28,4
D5
2
M
1,3
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle o acciaio inox 1.4122.
Versione
Acciaio per molle, fosfatizzato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Gli anelli di fermo DIN 471 sono elementi di sicurezza per alberi montabili assialmente e con uso universale. Possono sopportare elevate forze assiali tra l'elemento meccanico (come il cuscinetto volvente) e la cava in cui è montato l'anello.
Nota disegno
1) Spazio di installazione
2) In conformità alla norma DIN, la configurazione dell'apertura non deve necessariamente corrispondere alla rappresentazione indicata con D1≤9 mm. Fanno fede le dimensioni indicate nella tabella.
2) In conformità alla norma DIN, la configurazione dell'apertura non deve necessariamente corrispondere alla rappresentazione indicata con D1≤9 mm. Fanno fede le dimensioni indicate nella tabella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.