IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella
Versione 1
Frenafiletti
Versione 2
Standard
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 25201
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
D1=Diametro interno
6,5
D2=Diametro esterno
10,8
G=filettatura / per filettatur
M6
H=Altezza
2,2
Per=Per viti
M6
Sistema di fissaggio
foro
VPE
1 kos = 1 par
per viti in pollici
1/4

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato, durezza ≥ 465 HV 1.
Acciaio inox, durezza ≥ 520 HV 0,05.
Nota
Le rondelle autofrenanti garantiscono la stabilità dei collegamenti a vite sottoposti a carico radiale, oscillazioni e vibrazioni. Un collegamento è garantito anche in caso di precarico debole della vite. Nei collegamenti a vite (dado) sottoposti a carico dinamico che tendono ad allentarsi, la vite (dado) porta con sé la rondella accoppiata, che con le sue superfici oblique urta direttamente contro le superfici oblique della controparte. Pertanto, più un collegamento a vite ”tenta” di allentarsi, più l'effetto cuneo della rondella blocca questo tentativo in modo sicuro.

Fornitura a coppie incollate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche