IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella di sicurezza
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
naturale
D1=Diametro interno
9,8
D2=Diametro esterno
20
G=filettatura / per filettatur
M12
H=Altezza
1
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Poliammide.
Versione
bianco.
Nota
Le rondelle smorzano le vibrazioni e assicurano anche il collegamento delle viti durante il premontaggio.
Le rondelle proteggono inoltre la superficie da eventuali danni.
Adatto solo per filettature con gola scarico, ad es. per golfari maschio.
Utilizzo
Ruotare o premere le rondelle sulla filettatura.
Attenzione
Utilizzando le rondelle con i golfari maschio non è possibile garantire le forze indicate dei golfari maschio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche