{"product":{"productId":"agid.22378","price":0.45,"name":"RONDELLA DI SICUREZZA, D1=6,2, D2=14,POLIAMMIDE NATURALE"},"currency":"EUR"}
Rondella di sicurezza
poliammide
naturale
- Con smorzamento delle vibrazioni
- Protegge la superficie dalle lesioni
- Imperdibile
Unità di vendita
0,45 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella di sicurezza
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
naturale
D1=Diametro interno
6,2
D2=Diametro esterno
14
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
0,5
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Poliammide.
Versione
bianco.
Nota
Le rondelle smorzano le vibrazioni e assicurano anche il collegamento delle viti durante il premontaggio.
Le rondelle proteggono inoltre la superficie da eventuali danni.
Adatto solo per filettature con gola scarico, ad es. per golfari maschio.
Le rondelle proteggono inoltre la superficie da eventuali danni.
Adatto solo per filettature con gola scarico, ad es. per golfari maschio.
Utilizzo
Ruotare o premere le rondelle sulla filettatura.
Attenzione
Utilizzando le rondelle con i golfari maschio non è possibile garantire le forze indicate dei golfari maschio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.