IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 9021
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
G=filettatura / per filettatur
M4
Per=Per viti
M4
D1
4,3
D2
12
H
1
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio elettrozincato., durezza
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
Le rondelle hanno un diametro esterno di D2 = ~3 × D1.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche