IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella elastica
Forma
B
Versione 1
ondulate
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 137B
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro interno
17
D2=Diametro esterno
30
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
1,6
Per=Per viti
M16
H1
6,4
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Acciaio per molle.
Versione
non trattato o zincato meccanicamente.
Nota
Rondelle elastiche forma B = ondulate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche