{"product":{"productId":"agid.18395","price":0.31,"name":"RONDELLA ELASTICA DIN137B, FORMA:BONDULATE, ACCIAIO LUCIDO, PER M10,D1=10,5, D2=21"},"currency":"EUR"}
Rondella elastica
ondulate
acciaio
grezzo
- Rondella in acciaio per molle
- Per viti fino a M30
Unità di vendita
0,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella elastica
Forma
B
Versione 1
ondulate
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 137B
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
10,5
D2=Diametro esterno
21
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
1
Per=Per viti
M10
H1
4,2
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
non trattato o zincato meccanicamente.
Nota
Rondelle elastiche forma B = ondulate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.