{"product":{"productId":"agid.18394","price":0.44,"name":"RONDELLA ACCIAIO ZINCATO, PER M10, S=2,5"},"currency":"EUR"}
Rondella
acciaio
zincato
- Elevato effetto elastico
- Per la compensazione di cedimenti nei collegamenti a vite
- Temprato
Unità di vendita
0,44 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 6796
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro interno
10,5
D2=Diametro esterno
23
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
3,2
Per=Per viti
M10
S=Spessore
2,5
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
temprato, grezzo oliato o zincato meccanicamente.
Nota
Grazie alla conformazione speciale (forma di molla a tazza), la rondella raggiunge un'elevata elasticità. La forza elastica risultante dalla pressione (appiattimento) della rondella corrisponde al 70 - 90% della forza premente di una vite con classe di resistenza 8.8 - 10.9.
Le rondelle elastiche vengono utilizzate per compensare avvallamenti nei collegamenti a vite e per evitare un allentamento o un cedimento del collegamento da esso risultante. Il serraggio avviene solo ad accoppiamento di forze.
Le rondelle elastiche vengono utilizzate per compensare avvallamenti nei collegamenti a vite e per evitare un allentamento o un cedimento del collegamento da esso risultante. Il serraggio avviene solo ad accoppiamento di forze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.