{"product":{"productId":"agid.18394","price":0.22,"name":"RONDELLA ACCIAIO TEMPRATO, LUCIDO EOLIATO, PER M05, S=1,2"},"currency":"EUR"}
Rondella
acciaio
temprato, lucido e oliato
- Elevato effetto elastico
- Per la compensazione di cedimenti nei collegamenti a vite
- Temprato
Unità di vendita
0,22 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 6796
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato, lucido e oliato
D1=Diametro interno
5,3
D2=Diametro esterno
11
G=filettatura / per filettatur
M5
H=Altezza
1,55
Per=Per viti
M5
S=Spessore
1,2
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
temprato, grezzo oliato o zincato meccanicamente.
Nota
Grazie alla conformazione speciale (forma di molla a tazza), la rondella raggiunge un'elevata elasticità. La forza elastica risultante dalla pressione (appiattimento) della rondella corrisponde al 70 - 90% della forza premente di una vite con classe di resistenza 8.8 - 10.9.
Le rondelle elastiche vengono utilizzate per compensare avvallamenti nei collegamenti a vite e per evitare un allentamento o un cedimento del collegamento da esso risultante. Il serraggio avviene solo ad accoppiamento di forze.
Le rondelle elastiche vengono utilizzate per compensare avvallamenti nei collegamenti a vite e per evitare un allentamento o un cedimento del collegamento da esso risultante. Il serraggio avviene solo ad accoppiamento di forze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.