IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado cieco
Tipo di prodotto
Dado
DIN
simile a DIN 1587
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
H=Altezza
15
SW=Apertura chiave
13
Classe di resistenza
8
H1
6,5
L
11
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8, brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche