{"product":{"productId":"agid.4117","price":2.83,"name":"DADO CIECO SIMILE A DIN1587, M05, SW=9,ACCIAIO 8 BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Dado cieco
acciaio
brunito
- Offre elevata sicurezza grazie alla forma chiusa
Unità di vendita
2,83 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado cieco
Tipo di prodotto
Dado
DIN
simile a DIN 1587
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
H=Altezza
10
SW=Apertura chiave
9
Classe di resistenza
8
H1
4
L
6,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8, brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.